A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Digitális jelek rögzítésére szolgál. A zavarállóság növeléséhez a bemenetek szűrési ideje beállítható. A 100 μs szűrési idő lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy applikatív módon egy max. 5 kHz-es bemeneti frekvenciájú számlálófunkciót valósítson meg.
AXL F DI16/1 1H
-
Digitális modul
2688310
Axioline F, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 20-2059154-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
16 digitális bemenet, az EN 61131-2 1. típus és 3. típus szerint
24 V DC, 2,4 mA
1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Minimális frissítési idő < 100 µs
A szűrési idő három fokozatban beállítható: < 100 µs, 1000 µs vagy 3000 µs
Maximális bemeneti frekvencia: 5 kHz
Mentett készülék-típustábla