A buszcsatoló Modbus/TCP (UDP) hálózaton belüli használatra készült. A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline F I/O rendszer és a rá csatlakozó ipari I/O jelek között. A buszcsatolóra maximum 63 Axioline F résztvevő sorolható.
AXL F BK ETH XC
-
Buszcsatolók
2701949
Axioline F, Buszcsatoló, Modbus/TCP (UDP), RJ45 aljzat, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, buszaljzatmodullal és Axioline F dugaszokkal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Forgó kódkapcsoló az IP-címek kiosztásához és egyéb funkciókhoz
A firmware frissíthető
A futásidő a buszcsatolóban elhanyagolható (kb. 0 µs) (Modbus/UDP esetén)
Axioline F lokálbusz jellemző ciklusideje kb. 10 µs
Webalapú menedzsment
Biztonság a hálózatban: portlekapcsolás webalapú menedzsmenttel lehetséges (az 1.31 verziótól kezdve)
Támogatja az Axioline Smart Elements üzemelését
Támogatja a passzív intelligens elemeket (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja az IOL-CONF szoftvert (a firmware 1.30 verziójától kezdve)
Támogatja a Diag+ szoftvert
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok