A modul Axioline F állomásokon belüli alkalmazáshoz készült. Analóg áramjelek rögzítésére szolgál.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Analóg modul
2702007
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2, 3, 4 vezetős, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, integrált szenzortáplálás, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
LR
Engedély azonosítója: LR2480202TA-02PRS
Engedély azonosítója: TE/1020/880590/21BSH
Engedély azonosítója: 840RINA
Engedély azonosítója: ELE008423XG001ABS
Engedély azonosítója: 23-2449604-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx ULD 20.0026XATEX
Engedély azonosítója: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Engedély azonosítója: E366272CCC
Engedély azonosítója: 2021122309114456_CNKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg, bipoláris bemeneti csatorna feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
2-, 3- és 4-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Minden csatorna egyidejű mintavételezése (simultaneous sampling)
Nagyfokú áthallás-csillapítás a csatornák között
az elválasztott jelágak miatt
az elválasztott jelágak miatt
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Jó zavarbiztonság az elektromágneses behatásokkal szemben
Mentett készülék-típustábla
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
Részben lakkozott nyomtatott áramköri lapok