AXL E S3 DI16 M12 6P - Digitális modul
2701544

Axioline E, Digitális beviteli készülék, Sercos, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakoztatás a Sercos hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
Átviteli sebesség: 100 Mbit/s a minimális 250 µs ciklusidőnél
Digitális szenzorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség