Az Axioline E készülék PROFIBUS hálózaton belüli használatra szolgál. Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál.
AXL E PB DIO16 M12 6P
-
Digitális modul
2701499
Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, PROFIBUS DP, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 60 mm |
| Magasság | 185 mm |
| Mélység | 30,5 mm |
| Furattávolság | 198,5 mm |
| Megjegyzés a méretadatokhoz | A magasság a rögzítőfülekkel együtt 212 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Pocan® |
| Szín | antracit |
| PROFIBUS DP | |
| A csatornák száma | 2 |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | „B” kódolású |
| Pólusszám | 5 |
| Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatikus átviteli sebesség felismerés) |
| Átviteli fizika | PROFIBUS DP kábel |
| Címfoglalás | 1 ... 126, beállítható |
| PROFIBUS DP | |
| Készüléktípus | PROFIBUS slave |
| Rendszerspecifikus protokollok | PROFIBUS protokollok DP V1 |
| Modul | |
| ID kód (hex) | 0E59 |
| Beviteli címtartomány | 16 Bit |
| Kiadási címtartomány | 16 Bit |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. és 3. típus |
| Bemenetek száma | 16 |
| Vezetékhossz | max. 30 m (a szenzorhoz) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszcsatlakozó, két csatorna csatlakozónként |
| Csatlakozástechnika | 4 vezetékes |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3 mA |
| Szenzoráram csatornánként | típ. 75 mA (US-ből) |
| Szenzor összegáram | max. 1,2 A (készülékenként) |
| Bemeneti szűrési idő | < 1000 µs |
| Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszcsatlakozó, két csatorna csatlakozónként |
| Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
| Kimenetek száma | 16 |
| Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme; igen |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -28 V ... -17 V |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (az US feszültségből) |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 20 µA |
| Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
| Kapcsolási frekvencia | max. 5500 másodpercenként (legalább 50 mA terhelőáram esetén) |
| max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
| Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
| Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
| Jelkésleltetés | max. 150 µs (bekapcsoláskor) |
| max. 200 µs (kikapcsoláskor) | |
| Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
| Termékcsalád | Axioline E |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Különleges tulajdonságai | Műanyag tokozat |
| Potenciálok | |
| Feszültségellátás US | 24 V DC |
| Táplálás US-en | max. 4 A |
| Áramfelvétel US-ből | típ. 8 mA |
| max. 1,2 A | |
| Tápellátás: Modulelektronika, szenzorok és aktorok | |
| Megnevezés | Modulelektronika, szenzorok és aktorok (US) |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
| Pólusszám | 4 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 165 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
| max. 12 A | |
| Tápellátás: Aktorok | |
| Megnevezés | Aktorok (UA) tápellátása további készülékekhez |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
| Pólusszám | 4 |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | típ. 3 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
| max. 12 A | |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális be-/kimenetek) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális be-/kimenetek) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális be-/kimenetek) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / buszcsatlakozás | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Védettség | IP65/IP67 |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Csavaros szerelés |
| Cikkszám | 2701499 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRI7D2 |
| Termékkulcs | DRI7D2 |
| GTIN | 4046356763530 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 553,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 480 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | a0c1b51f-fd77-42ed-a722-0cfeaef45a6f |
Kompatibilis termékek
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
SACC-M12FSB-5PL SH - Dugaszolható csatlakozó 1424664
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507764
-
SAC-M12T/2XM12 PBDP - T-elosztó 1458884
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Lezáró ellenállás 1507803
-
UCT-EM (7X10) - Bepattintható címke 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Táp-vezeték 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Táp-vezeték 1424120
-
SAC-2P-MSB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538050
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1538092
-
SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Adatbusz-rendszerkábel 1433252
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697043
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-elosztó 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-elosztó 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-elosztó 1523968
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
Az Ön előnyei
Csatlakoztatás PROFIBUS DP-hez M12 dugaszcsatlakozókkal („B” kódolású)
Átviteli sebesség max. 12 MBaud (az átviteli sebesség automatikus felismerése)
Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51