Olyan protokollátalakító, amely négy HART készüléket (4‒20 mA) csatlakoztat egy PROFIBUS DP hálózathoz
GW PL DP/HART
-
Protokollátalakító
2316362
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30 V DC () |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 75 mA |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Adatok: PROFIBUS DP | |
| Adatsebesség | 9,6 kBit/s (min.) |
| 12 Mbit/s (max.) | |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9, COMBICON |
| A csatornák száma | 1 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (rákapcsolható) |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Támogatott protokollok | HART, PROFIBUS DP |
| Adatok: HART FSK | |
| Csatlakozások száma | 3 |
| Csatlakozási mód | COMBICON |
| A csatornák száma | 4 (Aktív/passzív HART készülékek) |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,02 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | szürke |
| Készülékház anyaga | PA V0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 30g, 18 ms |
| Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Ex adatok | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
| Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2316362 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC135 |
| Termékkulcs | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 274,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 267,3 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51