A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. A váltóterheléshez való egycsatornás teljesítménymodul elektronikus motorvédelemmel rendelkezik. Lehetővé teszi a háromfázisú aszinkron motor kapcsolását, védelmét és felügyeletét egy buszrendszeren keresztül. A modul lehetővé teszi a háromfázisú aszinkron motor kapcsolását, védelmét és felügyeletét egy buszrendszeren keresztül.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Inline modul
2855428
Inline teljesítménymodul, közvetlen elektromechanikus indító
Termékrészletek
| Kialakítás | moduláris |
| Diagnosztikai jelzések | Túláram Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Kimeneti fokozat nem vezérelhető Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Programozói adatok | |
| Hosszkód (hex) | 81 |
| ID kód (dec) | 191 |
| Hosszkód (dec) | 129 |
| folyamatadat-csatorna | 8 Bit |
| Beviteli címtartomány | 1 Byte |
| Kiadási címtartomány | 1 Byte |
| Paramétercsatorna (PCP) | 0 Byte |
| Regiszterhossz (busz) | 8 Bit |
| Terepi busz adattávirat | |
| Paraméteradatok szükségessége | 5 Byte |
| Konfigurációs adatszükséglet | 5 Byte |
| Potenciálok: A logika tápellátása (UL) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Áramfelvétel | max. 75 mA |
| Potenciálok: Szegmenskör tápellátása (US) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (belső potenciál érintkezőn) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Áramfelvétel | max. 160 mA |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | belső potenciál érintkezőn |
| Megnevezés | X11 és X12 csatlakozósáv |
| A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség US / 400 V-os szint | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség US / fékkapcsoló | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség UL / 400 V-os szint | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Tápfeszültség UL / fékkapcsoló | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Helyi adatbusz/400 V-os szint | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Vizsgálófeszültség: Helyi adatbusz/fékkapcsoló | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Motorkimeneti csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Inline lokális busz | |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 2 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | Túláram |
| Jelzés | Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Diagnosztikai üzenetek | |
| Diagnosztika | Kimeneti fokozat nem vezérelhető |
| Jelzés | Hibajelzés diagnosztikai kódban (adatbusz), valamint kijelzés a modul ERR LED-jén |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 63 mm |
| Magasság | 224 mm |
| Mélység | 109 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Megjegyzés | Üzemeltetési tudnivalók A hálózati betáplálás védelme legfeljebb 20 A, a POWER-COMBICON dugaszolt csatlakozó |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 75 % ... 85 % (A -25 °C ... +55 °C tratományban megfelelő óvintézkedéseket kell tenni fokozott páratartalom (> 85 %) ellen.) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 75 % ... 85 % (A külső tokozáson esetenként bekövetkezhet csekély mértékű páralecsapódás, pl. ha a kapcsot egy járműből zárt térbe viszik be.) |
| Mechanikai vizsgálat | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | 1g, 1. értékelési kritérium |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | 10g, értékelési kritérium 1 |
| Védelmi osztály | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Zavarkisugárzás | Vizsgálat az EN 50081-2:1993 szerint, tokozás zavarkibocsátása EN 55011:1991, Klasse A |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2855428 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 690,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 690,9 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Betápláló dugasz 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Teljesítményáthidaló 2836081
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1893957
-
IB IL FIELD 8 - Feliratozómező 2727515
-
ESL 62X46 - Behelyezhető csík 0809502
-
IB IL 400 CN-COV - Fedél 2860947
-
IB IL 24 BR/DC - Inline modul 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline modul 2727394
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51