IB IL 24 BR/DC - Inline modul
2742036

Inline bővítő modul, fékvezérléshez Inline teljesítménykapcsokkal, fékezőmodul 24-V-DC fékekhez

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Motoráram-figyelés
Motorvezérlés a kimeneti folyamatadatok alapján
A hálózati feszültség és a 24 V-os tápfeszültség biztonságos elválasztása az EN50178 szabvány szerint
Diagnosztikai és állapotjelzések
Integrált elektronikus motorvédelem az IEC 60947‑4 szabvány szerint
Csatlakozási lehetőség egy külső passzív fékmodul számára
Helyszíni manuális kezelés