IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD - Inline modul
2855541

Inline digitális kimeneti kapocs, tartozékok nélkül, 4 aranyozott jelfogós váltó érintkező, adatátviteli sebesség 2 MBaud, 5 - 253 V AC, 3 A

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Diagnosztikai és állapotjelzések
A modul összegárama: 3 A
Névleges áram a kimeneten: 3 A
Biztonságos leválasztás
Potenciálmentes csatlakozás 4 digitális aktor számára