A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál. Egy Inline állomáson belül lehetőség van egy relémodullal olyan feszültségek kapcsolására, amelyek a modult használó szegmensben nem fordulnak elő (pl. 230 V AC kapcsolása egy 24 V DC szegmensben). Ebben az esetben a relémodul előtt és után egy-egy távtartó kapcsot kell alkalmazni. Így biztosított az elválasztási távolság az egyes tartományok között. A távtartó kapcsok megszakítják a potenciálrendezőt a fő és szegmensfeszültség, illetve a test és az üzemi földelés tekintetében. Ezekre a kapcsokra nem csatlakozik vezeték.
IB IL DOR LV-SET
-
Inline modul
2742641
Inline távtartó modul, tartozékok nélkül