Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Ethernet gigabites moduláris switch biztonsági alkalmazásokhoz huszonnégy csatlakozóhellyel 10/100/1000 Mbit/s réz vagy 100/1000 Mbit/s SFP-port és négy 1000/10000 Mbit/s SFP-port számára, működés közben cserélhető modulokkal a hátoldalán
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 486,2 mm |
| Magasság | 44,4 mm |
| Mélység | 446,7 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szerelési mód | Rack mounting (tartóval) |
| Tartórendszer | 19"-os állvány |
| Ethernet (Combo) | |
| Csatlakozási mód | SFP/RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 24 (Combo portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 1000/10 000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| A csatornák száma | 4 (SFP portok) |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Riasztó relé kimenete: 24 V DC, 1 A max. |
| Termékcsalád | Managed Switch EP7000 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| MAC címtáblázat | 16k |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 60 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | A felhasznált moduláris tápegységek alapján |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Teljesítményellátás |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (Típusvizsgálat 85 °C hőmérsékleten, 16 órán keresztül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Szabványmegnevezés | Környezeti feltételek |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Cikkszám | 1539667 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN511 |
| Termékkulcs | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 7 859 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 729 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-sz.: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-sz.: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-sz.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) | |
Kompatibilis termékek
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Betápláló modul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Betápláló modul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Kommunikációs modul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Kommunikációs modul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Kommunikációs modul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Véglap 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Szerelõlap 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Kommunikációs modul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Kommunikációs modul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Kommunikációs modul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Kommunikációs modul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Kommunikációs modul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Kommunikációs modul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Kommunikációs modul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Kommunikációs modul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Kommunikációs modul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Kommunikációs modul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Kommunikációs modul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Kommunikációs modul 1539666
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP GT-H - Médiamodul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Médiamodul 1145046
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
A modulok lehetővé teszik a készülékcsatlakozások 10/100 MBit/s rátáról 1000 MBit/s rátára növelését, illetve az Uplink-csatlakozások 1 GBit/s-ről10 GBit/s-ra bővítését.
Átfogó biztonsági funkciók távoli és helyi hozzáféréshez, valamint hálózati hozzáférési tartományokhoz
28 csatlakozós switch rackba történő szereléshez, a szükséges moduláris csatlakozással és tápellátással
Működés közben cserélhető (hot swap kialakítású) csatlakozó és tápellátó modulok
NAT, Stateful Firewall és IPSec VPN
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51