Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
Industrial Ethernet Switch
1539668
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 486,2 mm |
| Magasság | 44,4 mm |
| Mélység | 446,7 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szerelési mód | Rack mounting (tartóval) |
| Tartórendszer | 19"-os állvány |
| Ethernet (Combo) | |
| Csatlakozási mód | SFP/RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 24 (Combo portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 1000/10 000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| A csatornák száma | 4 (SFP portok) |
| Ethernet (PoE) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet RJ45 |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Riasztó relé kimenete: 24 V DC, 1 A max. |
| Termékcsalád | Managed Switch EP7000 |
| Alapfunkciók | PoE az IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | PoE az IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt szerint |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| MAC címtáblázat | 16k |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | PoE az IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt szerint |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 60 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | A felhasznált moduláris tápegységek alapján |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| Csatlakozástechnika | |
| Megnevezés csatlakozás | Teljesítményellátás |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (Típusvizsgálat 85 °C hőmérsékleten, 16 órán keresztül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Szabványmegnevezés | Környezeti feltételek |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | PoE az IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt szerint |
| Cikkszám | 1539668 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN511 |
| Termékkulcs | DNN511 |
| GTIN | 4067923012349 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 8 162 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 003 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-sz.: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-sz.: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-sz.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) | |
Kompatibilis termékek
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - Betápláló modul 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Betápláló modul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Betápláló modul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Kommunikációs modul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Kommunikációs modul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Kommunikációs modul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Véglap 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Szerelõlap 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Kommunikációs modul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Kommunikációs modul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Kommunikációs modul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Kommunikációs modul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Kommunikációs modul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Kommunikációs modul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Kommunikációs modul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Kommunikációs modul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Kommunikációs modul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Kommunikációs modul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Kommunikációs modul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Kommunikációs modul 1539666
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP GT-H - Médiamodul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Médiamodul 1145046
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
A modulok lehetővé teszik a készülékcsatlakozások 10/100 MBit/s rátáról 1000 MBit/s rátára növelését, illetve az Uplink-csatlakozások 1 GBit/s-ről10 GBit/s-ra bővítését.
Átfogó biztonsági funkciók távoli és helyi hozzáféréshez, valamint hálózati hozzáférési tartományokhoz
28 csatlakozós switch rackba történő szereléshez, a szükséges moduláris csatlakozással és tápellátással
Működés közben cserélhető (hot swap kialakítású) csatlakozó és tápellátó modulok
IEEE 802.3af PoE támogatás
IEEE 802.3at PoE+ támogatás
IEEE 802.3bt PoE++ támogatás
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51