Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP6512-4GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1539381
Menedzselhető switch biztonsági alkalmazásokhoz tizenkét RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, négy SFP-porttal 100/1000 Mbit/s és -40 °C … +85 °C üzemi hőmérséklettel, 24 V DC tápellátás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Támogatja a hozzáférés-vezérlési listákat (ACL) a forgalom szűréséhez, a RADIUS funkciót és a TACAC hitelesítést.
NAT, Stateful Firewall és IPSec VPN