Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1559224
Menedzselhető switch tizenkét RJ45 porttal 10/100/1000 Mbit/s, négy SFP-porttal 100/1000 Mbit/s és -40 °C … +85 °C üzemi hőmérséklettel, 48 V DC tápellátás (névleges érték)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 82,7 mm |
| Magasság | 188,39 mm |
| Mélység | 197,12 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Fém |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 12 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| A csatornák száma | 4 (SFP portok) |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Riasztó relé kimenete: 24 V DC, 1 A max. |
| Termékcsalád | Managed Switch EP6000 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| MAC címtáblázat | 16k |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: tápellátás (POWER), hiba (ERROR), kapcsolat állapota |
| Helyi diagnosztika | Tápellátás Tápfeszültség LED zöld |
| Hiba Riasztás piros LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | max. 50 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| a használt SFP modultól függően | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 48 V DC (A terheléseloszlásról redundáns egyenáramú tápellátások gondoskodnak) |
| Tápfeszültség tartomány | 36 V DC ... 72 V DC |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (Típusvizsgálat 85 °C hőmérsékleten, 16 órán keresztül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szabványmegnevezés | Környezeti feltételek |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Állapotjelzés | LED-ek: tápellátás (POWER), hiba (ERROR), kapcsolat állapota |
| Cikkszám | 1559224 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN512 |
| Termékkulcs | DNN512 |
| GTIN | 4067923039070 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 623 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 015 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-sz.: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-sz.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) | |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Támogatja a hozzáférés-vezérlési listákat (ACL) a forgalom szűréséhez, a RADIUS funkciót és a TACAC hitelesítést.
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51