Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1559223
Menedzselhető switch négy RJ45 porttal 10/100/1000 MBit/s adatátvitelhez, négy SFP porttal 100/1000 MBit/s adatátvitelhez, E3940 Intel Atom® koprocesszor 8 GB RAM-mal, operációs rendszer: Windows® 11 Pro, üzemi hőmérséklet -40 °C ... +70 °C, névleges tápfeszültség 24 V DC
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Szélesség | 82,7 mm |
Magasság | 188,39 mm |
Mélység | 197,12 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Készülékház anyaga | Fém |
Szerelési mód | Szerelősín |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
Átviteli fizika | Réz |
Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
A csatornák száma | 4 (RJ45 portok) |
Ethernet (SFP) | |
Csatlakozási mód | SFP |
Átviteli sebesség | 100/1000 Mbit/s (teljes duplex) |
Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
A csatornák száma | 4 (SFP portok) |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Riasztó relé kimenete: 24 V DC, 1 A max. |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Managed Switch EP6000 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Switch-funkciók | |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
MAC címtáblázat | 16k |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: tápellátás (POWER), hiba (ERROR), kapcsolat állapota |
Helyi diagnosztika | Tápellátás Tápfeszültség LED zöld |
Hiba Riasztás piros LED | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | max. 50 W |
Adatátviteli közeg | Réz |
a használt SFP modultól függően | |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (AC/DC) | 240 V AC/DC |
Tápfeszültség tartomány | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
Funkció | |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
Vezérlési áram jelzőérintkezője | 1 A |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Típusvizsgálat 85 °C hőmérsékleten, 16 órán keresztül) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (nem kondenzálódó) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Szabványmegnevezés | Környezeti feltételek |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Zavarállóság | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Állapotjelzés | LED-ek: tápellátás (POWER), hiba (ERROR), kapcsolat állapota |
Cikkszám | 1559223 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN512 |
Termékkulcs | DNN512 |
GTIN | 4067923039179 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 738 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 074 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-sz.: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (CAS-sz.: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (CAS-sz.: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (CAS-sz.: 61788-32-7) | |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-sz.: 71868-10-5) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Támogatja a hozzáférés-vezérlési listákat (ACL) a forgalom szűréséhez, a RADIUS funkciót és a TACAC hitelesítést.
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51