Az IEC 61850-3 szabvány szerint kifejlesztve (környezeti feltételek)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1524692
Managed Switch EP6000 sorozat, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP Combo portok 100/1000 Mbit/s (SFP) vagy 10/100/1000 MBit/s (RJ45), védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 85 °C, Tápfeszültség tartomány: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613
Layer-2 és Layer-3 funkciók
Támogatja az IEEE 1588 v2 szerinti precíziós időzítést
Támogatja a hozzáférés-vezérlési listákat (ACL) a forgalom szűréséhez, a RADIUS funkciót és a TACAC hitelesítést.
HSR/PRP 2 redundáns doboz támogatásával