VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7
-
Homlokadapter
2908908
VIP-Power Cabling, univerzális homlokadapter halogénmentes szigeteléssel, minden szokványos 40 pólusú SIMATIC S7-300 I/O-modulhoz 40 külön, kötegelt éren keresztül való csatlakoztatásra, nem konfekcionált (terepi csatlakozás pl. 40 sorkapcson keresztül)
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Üzemi feszültség (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (egyeres vezetékenként, 40 °C) | ≤ 6 A |
Áram (egyeres vezetékenként, 60 °C) | ≤ 4 A |
Áram (egyeres vezetékenként, 75 °C) | ≤ 750 mA |
Áram (Kábelenkénti összegáram, 40 °C) | ≤ 20 A |
Áram (Kábelenkénti összegáram, 60 °C) | ≤ 16 A |
Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
Méretezési lökőfeszültség | 2,3 kV (Alapszigetelés) |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Megfelelő I/O kártya | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Megjegyzés | 40 pólusú I/O egységekre dugaszolható |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | nyitott vezetékvég |
Csatlakozások száma | 40 |
Pólusszám | 1 |
Kábel | |
Hossz | 2 m |
Pólusszám | 40 |
Árnyékolt | nincs |
Vezető típusa | Konfekcionált, halogénmentes kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x |
AWG jelvezeték | 21 |
Vezeték-keresztmetszet | 40x 0,5 mm² |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Halogénmentesség | igen |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2908908 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK232S |
Termékkulcs | DK232S |
GTIN | 4055626356990 |
Tömeg/db (csomagolással) | 700 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 700 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
-
-
PT 1,5/S - Átvezető sorkapocs 3208100
-
PT 2,5 - Átvezető sorkapocs 3209510
-
ST 1,5 - Átvezető sorkapocs 3031076
-
ST 2,5 - Átvezető sorkapocs 3031212
-
QTC 1,5 - Átvezető sorkapocs 3205019
-
QTC 2,5 - Átvezető sorkapocs 3206416
-
UTTB 2,5 - Kétemeletes sorkapocs 3044636
-
PTTB 1,5/S - Kétemeletes sorkapocs 3208511
-
PTTB 2,5 - Kétemeletes sorkapocs 3210567
-
STTB 1,5 - Kétszintes húzórugós kapcsok 3031157
-
STTB 2,5 - Kétszintes húzórugós kapcsok 3031270
-
QTTCB 1,5 - Kétemeletes sorkapocs 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Átvezető sorkapocs 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3206445
-
UT 2,5-MT - Késes bontókapocs 3046362
-
PT 2,5-MT - Késes bontókapocs 3210156
-
ST 2,5-MT - Késes bontókapocs 3036343
-
QTC 1,5-MT - Késes bontókapocs 3205103
-
QTC 2,5-MT - Késes bontókapocs 3206487
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51