STTB 1,5 - Kétszintes húzórugós kapcsok
3031157

Kétszintes húzórugós kapcsok, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás a maximális helytakarékosság érdekében
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
A szintek összekötése az FBS ...-PV átkötőhidakkal