Késes leválasztó kapocs - ST 2,5-MT
3036343

Késes leválasztó kapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, 1. szint, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke


Termékrészletek




Terméktípus Bontókapocs
Felhasználási terület Vasúti alkalmazások
Gépgyártás
Berendezésgyártás
Csatlakozások száma 2
Sorok száma 1
Potenciálok 1
Szigetelési tulajdonságok
Túlfeszültség-kategória III
Szennyeződési fok 3

Méretezési átültési szilárdság 6 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt 0,77 W

Csatlakozások száma emeletenként 2
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
1. szint
Csupaszolási hossz 8 mm ... 10 mm
Idomszer A3
Merev vezető keresztmetszete 0,08 mm² ... 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet AWG 28 ... 12
Hajlékony vezető keresztmetszete 0,08 mm² ... 2,5 mm²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] 28 ... 14
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel 0,5 mm²
Névleges áram 20 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén)
Maximális terhelőáram 20 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén)
Névleges feszültség 400 V
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²

Szélesség 5,2 mm
Fedélszélesség 2,2 mm
NS 35/15 magasság 44 mm
NS 35/7,5 magasság 36,5 mm
Hossz 60,5 mm

Szín szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V2
Szigetelőanyag csoport I
Szigetelőanyag PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben -60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Lökőfeszültség-vizsgálat
Vizsgálófeszültség előírt értéke 7,3 kV
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Melegedésvizsgálat
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² 0,3 kA
Rövid idejű áramállóság 4 mm² 0,48 kA
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás
Vizsgálófeszültség előírt értéke 1,89 kV
Eredmény A vizsgálaton megfelelt

Mechanikai adatok
Nyitott oldalfal Igen

Mechanikai szilárdság
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Rögzítés a tartón
Hordozósín/Befestigungsauflage NS 35
Vizsgálóerő előírt értéke 1 N
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata
Forgási sebesség 10 ford/perc
Fordulat 135
Vezeték-keresztmetszet/súly 0,08 mm² / 0,1 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
4 mm² / 0,9 kg
Eredmény A vizsgálaton megfelelt

Öregedés
Hőmérsékleti ciklusok 192
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Tűláng-vizsgálat
Hatástartam 30 s
Eredmény A vizsgálaton megfelelt
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi) -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés) -5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés) -5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) 30 % ... 70 %

Szabvány szerinti csatlakozás IEC 60947-7-1

Szerelési mód NS 35/7,5
NS 35/15

Cikkszám 3036343
Csomagolási egység 50 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BE2131
Termékkulcs BE2131
Katalógus oldalszáma 217. (C-1-2019) oldal
GTIN 4017918890391
Tömeg/db (csomagolással) 8,045 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,029 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Engedély azonosítója: 13631
Approval Specification Data
Névleges feszültség UN: Névleges áram IN Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm2
Felhasználói csoport B
300 V 16 A 28 - 12
Felhasználói csoport C
150 V 16 A 28 - 12
Felhasználói csoport D
300 V 10 A 28 - 12

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B.01742

EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A többvezetős csatlakozáshoz három- és négyvezetős kapcsok használhatók
Felhasználóbarát vezetékezés a homlokoldali csatlakozásnak köszönhetően
20 A-es áramterhelhetőségű kompakt késes bontókapocs
Kompatibilitás és kettős áthidalás az időtakarékos potenciálbetáplálás és -elosztás összes feladatához
A bontóhellyel párhuzamosan vizsgálóleágazás biztosított a 2,3 mm-es átmérőjű vizsgálódugaszok számára
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva