VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7
-
Homlokadapter
2904721
VIP-Power Cabling, univerzális homlokadapter minden szokványos 20 pólusú SIMATIC S7-300 I/O-modulhoz; két vezetéken, egy-egy 10 pólusú COMBI dugaszolható csatlakozón keresztül, raszterméret: 5,2 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Üzemi feszültség (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (egyeres vezetékenként, 40 °C) | ≤ 6 A |
Áram (egyeres vezetékenként, 60 °C) | ≤ 4 A |
Áram (Kábelenkénti összegáram, 40 °C) | ≤ 20 A |
Áram (Kábelenkénti összegáram, 60 °C) | ≤ 16 A |
Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Megfelelő I/O kártya | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1CH20-0AA0 | |
6ES7321-1FH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1FL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1FH00-0AA0 | |
6ES7322-1BF01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1CF00-0AA0 | |
6ES7322-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1HH01-0AA0 | |
6ES7322-1HF01-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7327-1BH00-0AB0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Megjegyzés | 20 pólusú I/O egységekre dugaszolható |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | COMBICON csatlakozók |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 10 |
Raszterméret | 5,2 mm |
Kábel | |
Hossz | 6 m |
Pólusszám | 10 |
Árnyékolt | nincs |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 1,80 mm |
AWG jelvezeték | 21 |
Vezeték-keresztmetszet | 10x 0,5 mm² |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 40 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | UL VW-1 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2904721 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK232S |
Termékkulcs | DK232S |
GTIN | 4046356882583 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 946 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 946 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UT 2,5/1P BU - Átvezető sorkapocs 3045020
-
PT 2,5/1P - Átvezető sorkapocs 3210033
-
PT 2,5/1P BU - Átvezető sorkapocs 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - Átvezető sorkapocs 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - Átvezető sorkapocs 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - Átvezető sorkapocs 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - Átvezető sorkapocs 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - Átvezető sorkapocs 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - Átvezető sorkapocs 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - Késes bontókapocs 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - Bontókapocs 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - Átvezető sorkapocs 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - Átvezető sorkapocs 3209675
-
UTTB 2,5/2P - Kétemeletes sorkapocs 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - Kétemeletes sorkapocs 3060364
-
PTTB 2,5/2P - Kétemeletes sorkapocs 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - Kétemeletes sorkapocs 3210884
-
STTB 2,5/2P - Kétemeletes sorkapocs 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - Kétemeletes sorkapocs 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - Kétemeletes sorkapocs 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - Kétemeletes sorkapocs 3050206
-
ST 2,5/2P - Átvezető sorkapocs 3042133
-
ST 2,5/2P BU - Átvezető sorkapocs 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI toldó 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1980569
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51