QTTCB 1,5/ 2P - Kétemeletes sorkapocs
3050196

Kétemeletes sorkapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Gyors- / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú védővezető kapcsok kaphatók
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva