MINI MCR-EX-T-I-PT
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2908814
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MINI Analog Pro |
| Alkalmazás | Hőmérséklet |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| App |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| App | |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 400 ms |
| Galvanikus leválasztás | |
| Túlfeszültség-kategória | II (≤ 5000 m) |
| Szennyeződési fok | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás/bemenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 265 Veff |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 60079-7 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-7 |
| Névleges szigetelési feszültség | 251 Veff |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 900 mW |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt, Ni, Si, Cu érzékelők |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | J, K, B, E, N, R, S, T, C, A, L, U, A-1, A-2, A-3, Lr, M |
| Hőmérsékletmérési tartomány | A tartomány az érzékelő típusától függ |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 40 kΩ (Legkisebb mérési intervallum: a választott mérési tartomány 10 %-a) |
| A potenciométer ellenállás-tartománya | 0 Ω ... 40 kΩ (Legkisebb mérési intervallum: a választott mérési tartomány 10 %-a) |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | ≤ 25 Ω (kiegyenlíthető, 3, 4 vezetővel, vonalonként) |
| ≤ 50 Ω (kiegyenlíthető, 2 vezető) | |
| Jel: Áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (szabadon beállítható) | |
| 21 mA ... 0 mA (szabadon beállítható) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 21,5 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok: Terminal 1-2; 3-4 | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | 44 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 7 V |
| Max. kimeneti áram Io | 10 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 18 mW |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 300 mH / 15,7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Csatlakozási mód | S-PORT |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| Piros LED (hibajelzések) |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 109,81 mm |
| Mélység | 119,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 121 V AC |
| 110 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Kimenet/tápellátás, bemenet) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 33 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/tápellátás, bemenet) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 33 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/tápellátás, bemenet) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 162 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | 2023122310116238 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 097285872 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Megjegyzés | 1 csatornás |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 3 |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | DNV 23.0187 X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarállóság | EN 61326-3-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2908814 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1225 |
| Termékkulcs | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 117,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 117,5 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikációs modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikációs modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikációs modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikációs modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51