ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6 - Hibrid motorindító
2900689

Hibrid motorindító 3~ AC-motorokhoz, 550 V AC feszültségig, 230 V AC bemenettel, 0,6 A kimeneti áram, vészleállítás-funkció és beállítható lekapcsolás túlterheléskor.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

22,5 mm széles
Biztonsági szint az IEC 61508-1 szabvány szerint: SIL 3, az ISO 13849 szabvány szerint: PL e
Megtakarítás a vezetékezésben
Hosszú élettartam
Helymegtakarítás
3-fázisú hurkoló áthidalók
Beállítható áram bimetál funkcióhoz
Kopásszegény kapcsolás