cULus Listed
Engedély azonosítója: E335024| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, kábelhossz: 3 m
| Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
| Vezetékhossz | 3 m |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1404306 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJN |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4046356690126 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 222 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 230 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |