SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Generátor-csatlakozódoboz
1052860

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1x4 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T1/T2 típus) és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon (a szállítási terjedelem tartalmazza a SUNCLIX ellendugaszt).

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Alkalmazásorientált tanácsadás
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból