US-PML-W200 (50X50)
-
Figyelmeztető lap
1014132
Figyelmeztető lap, Kártya, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Termékrészletek
Terméktípus | figyelmeztető tábla, felirat nélkül |
Felhasználási terület | Figyelmeztető táblák |
Figyelmeztető jelölés az ISO 7010 szerint | |
Kialakítás | Háromszög |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 4 |
Jelölési technológia | Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 56,63 mm |
Mélység | 0,08 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 50 mm |
Szövegmező magassága | 50 mm |
Fóliavastagság | 60 µm |
Ragasztóanyag erősség | 25 µm |
Ragasztó | Akrilát |
Szín | sárga/fekete |
Anyag | PVC |
Összetevők | szilikonmentes |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | > 10 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 22 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 55 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | ragasztható |
Cikkszám | 1014132 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2619 |
Termékkulcs | BG2619 |
GTIN | 4046356786423 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,11 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,724 g |
Vámtarifaszám | 39199080 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Termotranszfer nyomtató 5148888
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
UniSheet - Felragasztható figyelmeztető táblák, feliratozás nélkül
Az anyagok bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmasak
A figyelmeztető táblák megfelelnek az ISO 7010 nemzetközi szabványnak
Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51