A DMS Basic bővítmény segítségével könnyen megjeleníthetők a gyártócsarnokok, így egy pillanat alatt látható, hogy melyik gép milyen állapotú. Az eszközcsoportosítással és az egyes csoportokhoz saját képek feltöltésének lehetőségével a Device Management Service-ben egész gyártócsarnokok jeleníthetők meg. A csoportban lévő eszközök elhelyezhetők és húzással (drag and drop) a megfelelő pozícióba tolhatók a képen. A csoportosítással beállítható a csarnokok vagy felállítási helyek általános egészségi állapota.
Core Smart Service a Proficloud.io platformon
A Proficloud.io „Device Management Service” okosszolgáltatása a hardverek natív vagy átjárón keresztüli csatlakoztatását teszi lehetővé. Az eszközök egy UUID-n keresztül kapcsolódnak. A DMS Basic bővítmény egy eszközcsoport funkcióval, állapotalapú riasztással és az alkalmazások távoli átvitelével egészíti ki a funkciókat.
A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
Az okoseszköz előnyei: Device Management Service
- A készülékinformációk strukturált áttekintése digitális típustáblaként, mint például az eszköz típusa, sorozatszáma és a telepített firmware és hardver verziója
- A hibák és figyelmeztetések egyszerű felismerése a jelzőlámpás rendszernek köszönhetően
- Részletes információk készülékprotokollokon keresztül
- Megfelelés a szigorú biztonsági szabványoknak a rendszeres firmware-frissítések révén, beleértve a okoseszközben magában található közvetlen frissítési funkciót is
- A Phoenix Contact okoskészülékeinek egyszerű integrálása a Proficloud.io-ba
A Device Management Service szabványosított, alkalmazásfüggetlen készülékinformációkat biztosít közel valós időben a Proficloud.io-n a Phoenix Contact és harmadik fél készülékei számára. A Phoenix Contact okoseszközei bármikor és bárhol kezelhetők és felügyelhetők a Device Management Service segítségével. A készülékinformációk – például az eszköz típusa, sorozatszáma és a telepített firmware és hardver verziója – közvetlen áttekintését biztosítja digitális típustáblaként. Közvetlen betekintést nyújt az egészségi állapotba, valamint az aktuális és a korábbi protokollokba is. Az koseszköz firmware-je könnyen naprakészen tartható. Ez garantálja a legújabb okoseszköz-funkciók azonnali használatát, valamint a gépek és rendszerek állandó védelmét. A hardver integrálódik az ingyenes Device Management Service szolgáltatásba, így az adatáramlás elérhetővé válik a többi okoseszköz számára a felügyelet, elemzés és kezelés érdekében.
A funkciók részletei
A regisztrált készülékek ingyenes és egyszerű felügyelete az egészségi állapottal együtt
Az ingyenes Device Management Service-ben található egyszerű és könnyen érthető készülékáttekintésnek köszönhetően csak be kell jelentkeznie a Proficloud.io-ra, és azonnal láthatja, melyik készülékre kell figyelmet fordítani.
A Device Management Service készüléknézetében a színkódolásnak köszönhetően azonnal láthatja, hogy mely készülékek működnek az elvárásoknak megfelelően, melyekre kell figyelmet fordítani, és melyek vannak offline állapotban. A protokollokból ezután kideríthető, hogy miért váltott az egyik készülék hibaállapotba.
A Smart Service segítségével mindig naprakészen tartható a készülék firmware-je – távolról és egyszerűen
A Proficloud.io felhasználói a Device Management Service segítségével azonnal láthatják, ha új firmware-frissítés érhető el, és közvetlenül a Device Management Service-ből is elindíthatják azt.
A Proficloud.io-n natívan regisztrálható minden Phoenix Contact-készüléken lehetőség van a telepített firmware-verziójának az eszköz részletes nézetében történő ellenőrzésére, és szükség esetén új firmware-verzió telepítésére – feltéve, hogy a felhasználó jogosult erre.
Az online állapot folyamatos felügyelete a biztonságos adatgyűjtés érdekében
A naplóbejegyzések a kritikusság szintje szerint vannak jelölve. Ez a rendszer is a közlekedési lámpák elvén működik.
Minden egyes készülék adatokkal bővíthető, ami megkönnyíti az eszközök használatának megkezdését, vagy például a felelősségi körökre vonatkozó információk megjelenítését.
A készülékeket statikus adatokkal, például címkékkel (pl. "1. gyártócsarnok"), megjegyzésekkel (pl. felelősség) vagy felállítási helyekkel (koordinátákkal) lehet kiegészíteni. Ez azt jelenti, hogy a kollégák, partnerek vagy ügyfelek azonnal megérthetik, hogy melyik készülékről van szó.
Szükség esetén a napló CSV-fájlként exportálható.
Interaktív térkép a készülék állapotával
A felállítási helyhez rendelt összes készülék automatikusan megjelenik az interaktív térképen a készülékek áttekintése mellett, az egészségi állapotukkal együtt.
Ezáltal pontosan látható, mely készülékek melyik felállítási helyen találhatók. Az adott készülék a jelölőre kattintva hívható elő.
DMS Basic bővítmény
Kiterjesztett készülékkezelés A készülékkezelés professzionálisabbá tétele a DMS Basic bővítmény segítségével
A DMS Basic bővítmény kibővíti az ingyenes Device Management Service funkcióit, és lehetővé teszi a felhőalapú hardver jobb kihasználását.
- Az eszközök csoportosítása és saját alaprajzok hozzáadása
- Azonnali értesítést e-mailben, ha a készülék állapota megváltozik
- Távoli alkalmazásfrissítések használata
A DMS Basic bővítmény részletei
A DMS Basic bővítmény segítségével a PLCnext Engineer programmal létrehozott alkalmazások távolról átvihetők egy Axioline vezérlőre. A szoftver mind a szerepeket, mind a készülékre érvényes jogosultságokat figyelembe veszi annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne tudjon alkalmazásfrissítést végezni.
A DMS Basic bővítmény segítségével riasztások állíthatók be, és a készülékek állapotváltozásai e-mailben elküldhetők a különböző címzetteknek. Ez átláthatóságot teremt a Proficloud.io határain túl is. A riasztások egyénileg személyre szabottan is beállíthatók.
Ezenkívül egyedileg kerülnek riasztások létrehozásra. A riasztás lehet például egy készülék állapotának megváltozása, a kapcsolat megszakadása vagy kritikus egészségi állapot. Az értesítések meghatározott személyeknek vagy személyek csoportjainak küldhetők, ami végső soron növeli a berendezések rendelkezésre állását.
DMS Advanced Add-on
Kötegelt firmware- és alkalmazásfrissítés Tegye az eszközkezelést skálázhatóvá és hatékonnyá a DMS Advanced bővítmény segítségével
A DMS Advanced Add-on kiegészíti a Device Management Service-t azzal a lehetőséggel, hogy a firmware- és alkalmazásfrissítéseket kötegelt folyamat keretében végezze el. Különösen alkalmas a PLCnext Controlt használó komplex infrastruktúrákhoz.
- Több eszköz egyidejű frissítése
- Automatikus törlés hiba esetén
- Minden frissítés átlátható naplózása
- A firmware- és alkalmazásfrissítések egy folyamatban történnek
DMS Advanced bővítmény részletesen
A DMS Advanced kiegészítővel több eszköz is frissíthető egyetlen folyamat során. A felhasználó kiválasztja a kívánt eszközöket, amelyek egymás után automatikusan frissülnek. A PLCnext Engineer programmal létrehozott firmware-t és alkalmazásokat egyaránt figyelembe veszik. Ha a frissítés sikertelen, az egész folyamat automatikusan törlődik. A frissítési előzmények egy külön lapon dokumentálva vannak, és maximális átláthatóságot biztosítanak.
A funkciót olyan ügyfelek számára fejlesztették ki, akik nagyszámú eszközt kezelnek a Proficloud.io oldalon keresztül. Az egyedi frissítések sok eszköz esetében időigényesek, és lekötik az emberi erőforrásokat. A kötegelt frissítéssel ezek a folyamatok automatizálhatók és központilag vezérelhetők, függetlenül a vezérlőegységek helyétől.
A frissítési előzmények lehetővé teszik az összes elvégzett frissítés teljes nyomon követését. A szerepköröket és jogosultságokat figyelembe veszik, hogy csak a felhatalmazott személyek végezzenek frissítéseket.
A DMS Advanced Add-on a PLCnext Controlt használó ügyfeleket célozza meg, akik működés közben szeretnék frissíteni a firmware-t vagy az alkalmazásokat. Különösen alkalmas olyan eszközökhöz, amelyek nem helyben vannak telepítve, vagy amelyek egy megosztott hálózaton kívül helyezkednek el.
Tudjon meg még többet
További információkért, demófoglalásért vagy az ingyenes Device Management Service-re való regisztrációért látogasson el a Proficloud.io weboldalra: