AI-XL 2,5- 8 BU
-
Érvéghüvely
3201929
Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 8 mm, hüvelyhossz: 17,5 mm, szín: kék
Termékrészletek
| Vezetőosztály | hajlékony vezetők, osztályok: 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Terméktulajdonság | Alkalmas pl. zárlatbiztos vezetékekhez (NSGAFÖU) a lényegesen megnövelt gallérátmérőnek köszönhetően |
| UL tanúsítvánnyal | |
| Galvanikus ónozású lágy elektrolitrézből | |
| Megfelelnek az UL 486F követelményeinek | |
| Polipropilénből készült műanyag gallér | |
| Halogénmentes | |
| Hosszú/rövid idejű hőmérséklet: +105 °C/+120 °C |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 13 mm |
| Méretrajz |
|
| Hüvelyhossz | 17,5 mm |
| Érintkezőtartomány hossza | 8 mm |
| Csupaszolási hossz maximum | 13 mm |
| Hüvelyátmérő | 2,3 mm |
| Hüvelyfalvastagság | 0,15 mm |
| Szigetelőgallér vastagsága | 0,3 mm |
| Szigetelőgallér belmérete | 7,9 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Anyag | CU-DHP |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Bevonat | galvanikus ónozású |
| Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
| Műszaki adatok | |
| Hüvelyhossz | 17,5 mm |
| Környezeti feltételek | |
| optimális környezeti hőmérséklet (üzemi / szállítási) | 23,00 °C 50,00 % Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk |
| Tartós hőmérséklet | 105 °C (-40 °C terhelésmentes / 0 °C dinamikus terhelés) |
| rövid idejű hőmérséklet | 120 °C |
| Szabvány szerinti kialakítás | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| Cikkszám | 3201929 |
| Csomagolási egység | 100 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Értékesítési kulcs | BH341S |
| Termékkulcs | BH341S |
| GTIN | 4017918117351 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 0,261 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,25 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
Az Ön előnyei
A hibátlan vezetékszigetelés eddigi módszerei jelentősen több időt vettek igénybe
Ezek az érvéghüvelyek rövidzárbiztos vezetékeknél használhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51