AI 2,5 -10 BU-1000
-
Érvéghüvely
3203147
Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 10 mm, hüvelyhossz: 17 mm, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Érvéghüvely |
Vezetőosztály | hajlékony vezetők, osztályok: 2, 5, 6 / B, C, K, M |
Terméktulajdonság | Galvanikus ónozású lágy elektrolitrézből |
Méretei megfelelnek a DIN 46228‑1 és az UL 486F követelményeinek | |
Polipropilénből készült műanyag gallér | |
Halogénmentes | |
Hosszú/rövid idejű hőmérséklet: +105 °C/+120 °C |
Vezetékcsatlakozás | |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 13 mm |
Méretrajz |
|
Hüvelyhossz | 17 mm |
Érintkezőtartomány hossza | 10 mm |
Csupaszolási hossz maximum | 13 mm |
Hüvelyátmérő | 2,3 mm |
Hüvelyfalvastagság | 0,15 mm |
Szigetelőgallér vastagsága | 0,3 mm |
Szigetelőgallér belmérete | 4,2 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Anyag | CU-DHP |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Bevonat | galvanikus ónozású |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
Összetevők | szilikon- és halogénmentes |
Műszaki adatok | |
Hüvelyhossz | 17 mm |
Környezeti feltételek | |
Tartós hőmérséklet | 105 °C (-40 °C terhelésmentes / 0 °C dinamikus terhelés) |
rövid idejű hőmérséklet | 120 °C |
Szabvány szerinti kialakítás | DIN 46228-4 |
UL 486F-E |
Cikkszám | 3203147 |
Csomagolási egység | 1 000 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 000 Darab |
Értékesítési kulcs | BH3411 |
Termékkulcs | BH3411 |
Katalógus oldalszáma | 481. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356079617 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,166 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,15 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krimpelőfogó 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krimpelőfogó 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó 1202877
Az Ön előnyei
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51