AI 0,25-12 BU - Érvéghüvely
3200632

Érvéghüvely, Érintkezőtartomány hossza : 12 mm, hüvelyhossz: 16 mm, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az AI 0,25.. segítségével 0,14 mm² keresztmetszetű vezetők is megmunkálhatók
Méreteik megfelelnek a DIN 46228‑4: 1990‑09 szabványnak
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással