HC-M-20-MOD-BU
-
Érintkezőbetétes modul
1636936
HEAVYCON érintkezőbetétes modul, aljzat, 20 pólusú, krimpcsatlakozással
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret szükséges, krimpérintkezők: CK2,5-ED... (a szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőt) |
| Szerelési útmutató | Tokozat magassága ≥ 52 mm. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Sorozat | HC-M-20 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 20 |
| Profil | 20 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 20 |
| A modulhelyek száma | 2 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 39,95 mm |
| Hossz | 29,4 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1636936 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4046356095402 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 26 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,6 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpérintkező 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimpérintkező 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpérintkező 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpérintkező 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Krimpérintkező 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpérintkező 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Krimpérintkező 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Krimpérintkező 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Krimpérintkező 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Krimpérintkező 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Krimpérintkező 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Krimpérintkező 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Krimpérintkező 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Krimpérintkező 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimpérintkező 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimpérintkező 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimpérintkező 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimpérintkező 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Krimpérintkező 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Krimpérintkező 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Krimpérintkező 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Krimpérintkező 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Krimpérintkező 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Krimpérintkező 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Reteszeléslazító szerszám 1072067
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51