HC-M-06-MOD-ST
-
Érintkezőbetétes modul
1663459
HEAVYCON érintkezőbetétes modul, dugasz, 6 pólusú, krimpcsatlakozással
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret szükséges, krimpérintkezők: CK2,5-ED... (a szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőt) |
| Szerelési útmutató | Tokozat magassága ≥ 52 mm. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Sorozat | HC-M-06 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 6 |
| Profil | 6 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 6 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 7,5 mm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 34 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 52 mm |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1663459 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 10,85 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10,3 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimpérintkező 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpérintkező 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Krimpérintkező 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krimpérintkező 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Krimpérintkező 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Krimpérintkező 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Krimpérintkező 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Krimpérintkező 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Krimpérintkező 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Krimpérintkező 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimpérintkező 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Krimpérintkező 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpérintkező 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpérintkező 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimpérintkező 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Krimpérintkező 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Krimpérintkező 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Krimpérintkező 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Krimpérintkező 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Krimpérintkező 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Krimpérintkező 1273568
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Reteszeléslazító szerszám 1072067
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51