SACC-CIM12FS4PL180SHTHRSAMPLE
-
Mintakészlet
1413556
Szenzor/aktor beépíthető csatlakozók, aljzat, 4 pólusú, árnyékolt, A-kódolású, egyenes THR forrasztócsatlakozással, csak érintkezőbetét
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Terméktípus | Érintkezőbetét |
Pólusszám | 4 |
Kódolás | A |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV |
Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 250 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Csatlakozási mód | THR forrasztócsatlakozás |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FKM / EPDM |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PPA |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Kódolás | A |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Cikkszám | 1413556 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCBF |
Termékkulcs | ABQAGG |
GTIN | 4055626008264 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,585 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
SCIP | a0cbb581-a387-4c46-953c-f0e4a9d8b18e |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
PROT-M12 FB - Zárócsavar 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - Készülékház-tömszelence 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Készülékház-tömszelence 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Készülékház-tömszelence 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Készülékház-tömszelence 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Készülékház-tömszelence 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Készülékház-tömszelence 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Készülékház-tömszelence 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Készülékház-tömszelence 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Készülékház-tömszelence 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Készülékház-tömszelence 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Készülékház-tömszelence 1249211
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51