SACC-M12-PPI NUT L 90 - Készülékház-tömszelence
1233779

Készülékház-tömszelence, Aljzat, M12-Push-pull belső reteszelés, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Plug and Produce: gyors és biztonságos dugaszolás, még szűk helyviszonyok esetén is
Egyszerűen betervezhető: süllyesztett M12-es portok a kompakt készülékkoncepciókhoz
Nagy jövőállóság: szabványosított termékkínálat a világméretű rendelkezésre álláshoz
Nagyobb rugalmasság: M12-es készülékcsatlakozás csavaros és push-pull dugaszolható csatlakozókhoz

Gyakran ismételt kérdések


Milyen előnyöket kínál számomra a Push-Pull reteszelés M12-es méretnél?

Push-Pull reteszelés esetén nincs szükség csavarozásra. Ezáltal sok időt takaríthat meg az automatizálási komponensek csatlakoztatásakor. A jobb kezelhetőségnek köszönhetően továbbá egymáshoz közelebb rendezheti el a készülékcsatlakozókat. Ez elősegí... Bővebben

Push-Pull reteszelés esetén nincs szükség csavarozásra. Ezáltal sok időt takaríthat meg az automatizálási komponensek csatlakoztatásakor. A jobb kezelhetőségnek köszönhetően továbbá egymáshoz közelebb rendezheti el a készülékcsatlakozókat. Ez elősegíti a miniatürizálást és a gazdaságos kábelezést.

Kevesebb

Mennyi időt takaríthatok meg a push-pull rendszer segítségével?

Mivel nincs szükség csavarozásra, akár 80%-kal rövidebb is lehet a szerelési idő. Így hosszú távon hatalmas megtakarítási lehetőségeket aknázhat ki a szerelés során.


Az új dugaszolható csatlakozók ugyanazokkal a minősítésekkel rendelkeznek, mint a hagyományos dugaszolható csatlakozók?

A push-pull dugaszokat az IEC 61076-2-010 szabvány definiálja, amely a bevált M12-es csavaros reteszelések szabványát terjeszti ki, és azon alapul. A megszokott M12-es csatlakozáshoz képesti egyetlen változás, hogy az M12-es menet egy hézaghoronnyal ... Bővebben

A push-pull dugaszokat az IEC 61076-2-010 szabvány definiálja, amely a bevált M12-es csavaros reteszelések szabványát terjeszti ki, és azon alapul. A megszokott M12-es csatlakozáshoz képesti egyetlen változás, hogy az M12-es menet egy hézaghoronnyal rendelkezik. Az M12-es tövigmenet bevált tulajdonságai nem változtak. Az elektromos és mechanikus tulajdonságok is megegyeznek.

Kevesebb

Visszafelé is kompatibilisek az új push-pull készülékcsatlakozók?

Igen. A készülékdugaszok a push-pull kontúr mellett továbbra is rendelkeznek menettel. Így a terepen mind push-pull kábeldugaszok, mind hagyományos csavarozható kábeldugaszok dugaszolhatók és csavarozhatók.


A piacon még nem érhető el megfelelő kábeldugasz az adott kódolással. Ennek ellenére használhatok push-pull házakat a készülékeimen?

A visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően nyugodtan felszerelheti készülékeit push-pull készülékdugaszokkal. A készülék így képes lesz a push-pull funkcióra, és a megfelelő kábeldugaszok elérhetővé válásáig hagyományos csavarozható kábeldugasszal i... Bővebben

A visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően nyugodtan felszerelheti készülékeit push-pull készülékdugaszokkal. A készülék így képes lesz a push-pull funkcióra, és a megfelelő kábeldugaszok elérhetővé válásáig hagyományos csavarozható kábeldugasszal is csatlakoztatható.
Kínálatunk a megszokott módon moduláris felépítésű. Minden jelkódolt érintkezőtartó kombinálható a jelházakkal.

Kevesebb

Korábban O-gyűrűt kellett beiktatnom az IP67 védelmi osztály eléréséhez. Hogyan szereljem az új idomos tömítést?

Az idomos tömítés be van építve a push-pull házba, azt nem kell utólag beszerelni. Így Önnek egy folyamatlépéssel kevesebbet kell elvégeznie, ami igen előnyös a szerelési idő és minőség szempontjából.


Használhatok derékszögű THR érintkezőbetéteket is a push-pull házakban?

Az új házak minden THR M12-es kódolással használhatók (mind derékszögű, mind egyenes betétekkel).


Készülhetnek rozsdamentes acélból is a házak?

Igen. Ezzel kapcsolatban forduljon az illetékes értékesítési kapcsolattartóhoz.