HC-M-02-AT-F-10 - Érintkezőbetétes modul
1417387

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 2, teljesítményérintkezők: 2, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Axiálcsavaros csatlakozás, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek