UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE-csatlakozás | - 10 | |||
Érintkezőbetét, pólusszám: 2+PE, méret: D7, teljesítményérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Axiálcsavaros csatlakozás, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Teljesítmény | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE-csatlakozás | - 10 | |||