Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HC-K12/ 2-ESTC - Érintkezőbetét
1636334

Érintkezőbetét, pólusszám: 12+2+PE, méret: B16, teljesítményérintkezők: 12, vezérlőérintkezők: 2, Csap, Krimpcsatlakozás, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény / jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint