HC-COM-17-ESTC - Érintkezőbetét
1408465

Érintkezőbetét, pólusszám: 17+PE, méret: COM, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 17, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Krimpcsatlakozás, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény, csak műanyag készülékházakhoz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint