Érintkezőbetét
huzalvédő nélkül, IP65 tömítőcsavarral
HC-A04-I-UT-M
-
Érintkezőbetét
1585236
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Csavaros csatlakozás, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Termékrészletek
CSA
Engedély azonosítója: 158887| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint