HC-A04-I-UT-F - Érintkezőbetét
1585249

Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Csavaros csatlakozás, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint