HC-A 10-ESTC
-
Érintkezőbetét
1676996
HEAVYCON csatlakozóbetét, A10 sorozat, 10 pólusú, krimpcsatlakozással
Termékrészletek
| Általános adatok | érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli hajlékony vezetőkhöz |
| Általános adatok | A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Általános adatok | D15 kialakítású HEAVYCON tokozatokhoz |
| Szerelési útmutató | A rendeltetésszerű használat IP54 vagy magasabb védettségű házba szerelést ír elő |
| Sorozat | HC-A |
| Kialakítás | D15 |
| Pólusszám | 10 |
| Profil | 10+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 10 |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 23 mm |
| Magasság | 33 mm |
| Hossz | 56,5 mm |
| Vízszintes furattávolság | 49,5 mm |
| Függőleges furattávolság | 16 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Érintkezőátmérő | 2,5 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,7 Nm ... 1 Nm (PE-csatlakozás) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Rögzítőcsavarok a HEAVYCON házak szereléséhez) | |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 4 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag (alternatíva: Au) |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Építési és vizsgálati előírások | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Vizsgálatok | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Cikkszám | 1676996 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF7ABB |
| Termékkulcs | AF7ABB |
| GTIN | 4017918129613 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 39,96 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36,35 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-CST - Kódolóelem 1676857
-
HC-CBU - Kódolóelem 1676860
-
HC-CB - Kódoló csap 1772722
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Krimpérintkező 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimpérintkező 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpérintkező 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpérintkező 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Krimpérintkező 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krimpérintkező 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Krimpérintkező 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Krimpérintkező 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Krimpérintkező 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Krimpérintkező 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Krimpérintkező 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Krimpérintkező 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimpérintkező 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Krimpérintkező 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpérintkező 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpérintkező 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimpérintkező 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Krimpérintkező 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Krimpérintkező 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Krimpérintkező 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Krimpérintkező 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Krimpérintkező 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Krimpérintkező 1273568
-
HC-A 10-EBUC - Érintkezőbetét 1676983
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Reteszeléslazító szerszám 1072067
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51