CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63085Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 24 A |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047798Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 24 A |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |