DNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Bemenet | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Kimenet | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Kimenet | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Bemenet | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40047797Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |