PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Elosztó blokk
3273112

Elosztó blokk, Függőleges elrendezésű blokk beépített betáplálással, névleges feszültség: 690 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 19, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően