PTFIX 2X4 RD - Monoblokk
1028362

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

Monoblokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: vörös

Termékrészletek