PTFIX 2X2,5 VT - Monoblokk
1028075

Monoblokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: ibolyakék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően