PTFIX 12X2,5-G RD - Elosztó blokk
3273420

Elosztó blokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 12, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: ragasztás, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően