FDX -20 sorozatú, kalapsínre szerelhető kábelszétbontó doboz, 6x LC duplex toldóval, komplett, bekötésre kész, beültetve porbevonatos acéllemez anyagú szabadalmaztatott kötőkazettán levő előszerelt 900 µm-es huzalkivezetésekkel (pigtail, OM3) és porfúvott acéllemezből készült szabadalmaztatott sodrattartókkal (külön rendelhető zsugor- és krimp-foszlásvédelemhez). A kábel a tömszelencén keresztül választhatóan fentről vagy lentről is bevezethető. Hátoldali adapterrel a kalapsínre való szereléshez előkészített ház (2 részes) (az adapter oldalra is felszerelhető).
Szállítási terjedelem:
Kalapsínre szerelhető készülékház beépített kötőkazettával (szerelt), 6x LC duplex toldó, 12x huzalkivezetés (OM3), 1x sodrattartó, 1x kábeltömszelence (20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM3-PT9
-
Elosztódoboz
1343378
Elosztódoboz, felépítés: Kalapsínmodul, védettség: IP20, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldás, kábelleágazás: felül és alul, házméret: 1, szín: szürke
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Intuitív előlapi kezelés és áttekinthető kapcsolószekrény-elrendezés az egységes kialakítás révén
A kalapsínre szerelés rugalmasan, hat pozicionálási irányban lehetséges
Iparban alkalmazható
Csökkentett szerelési idő a plug and play révén
Póluskiosztás egyenes vonalban egy összeköttetésben
Hosszú távú biztonságos adatkapcsolat átfogóan bevizsgált komponensekkel
Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
Adatátviteli sebesség max. 1000 Mbit/s