A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok lehetővé teszik funkcionális elemek, például bontóelemek, biztosítók vagy más alkatrészek egyszerű integrálását. A blokkok integrált áthidalóval vannak ellátva, valamint hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók.
Elosztó blokk, Alapkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 18, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: barna