PTFIX 18X2,5-NS35 GY-EX - Elosztó blokk
1221473

Elosztó blokk, Ex-e tanúsítvánnyal, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ex-e tanúsítvánnyal
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel